Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | 9008745143540 | 20 | ||
8.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 26 | 9 | 9008745143557 | 20 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 9 | 9008745143571 | 20 | ||
8.13 € | 1 | 4 giorni | 17 | 30 | 9 | 9008745143588 | 30 | ||
8.15 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 10 | 9008745143601 | 40 | ||
9.00 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 11 | 9008745143618 | 60 | ||
9.70 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 11 | 9008745143625 | 70.0 | ||
12.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 13 | 9008745143649 | 120 | ||
14.22 € | 1 | 4 giorni | 45 | 65 | 14 | 9008745143656 | 150.0 | ||
19.18 € | 1 | 4 giorni | 55 | 78 | 16 | 9008745143670 | 240 | ||
21.32 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 17 | 9008745143687 | 290 | ||
25.22 € | 1 | 4 giorni | 70 | 95 | 18 | 9008745143700 | 360.0 | ||
28.62 € | 1 | 4 giorni | 75 | 100 | 19 | 9008745143724 | 420.0 | ||
32.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 105 | 19 | 9008745143731 | 430.0 | ||
36.67 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 19 | 9008745143755 | 460 | ||
37.32 € | 1 | 4 giorni | 90 | 120 | 22 | 9008745143762 | 690.0 | ||
76.50 € | 1 | 4 giorni | 110 | 145 | 25 | 9008745143793 | 1080.0 | ||
90.50 € | 1 | 4 giorni | 120 | 155 | 25 | 9008745143816 | 1590 | ||
214.83 € | 1 | 4 giorni | 150 | 190 | 31 | - | 2260.0 | ||
10.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 11 | 9008745130588 | 30 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | 9008745130595 | 30 | ||
9.85 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 12 | 9008745130601 | 50 | ||
10.35 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 12 | 9008745130618 | 50 | ||
10.83 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 14 | 9008745130625 | 80.0 | ||
12.07 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 15 | 9008745130632 | 130 | ||
13.62 € | 1 | 4 giorni | 30 | 52 | 16 | 9008745130656 | 133.0 | ||
16.82 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 18 | 9008745130663 | 220.0 | ||
18.88 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 19 | 9008745130670 | 270 | ||
20.67 € | 1 | 4 giorni | 45 | 73 | 20 | 9008745130687 | 320.0 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | 22 | 9008745130694 | 390.0 | ||
31.70 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 25 | 9008745130700 | 610.0 | ||
34.65 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 26 | 9008745130717 | 690.0 | ||
39.70 € | 1 | 4 giorni | 65 | 100 | 27 | 9008745130724 | 770.0 | ||
43.97 € | 1 | 4 giorni | 70 | 105 | 27 | 9008745130731 | 810.0 | ||
70.47 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 31 | 9008745130779 | 1290.0 | ||
82.67 € | 1 | 4 giorni | 90 | 135 | 35 | 9008745130786 | 1770.0 | ||
172.50 € | 1 | 4 giorni | 120 | 170 | 39 | 9008745130830 | 2860.0 | ||
16.65 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 18 | 9008745131202 | 180 | ||
19.00 € | 1 | 4 giorni | 30 | 60 | 21 | 9008745131219 | 270 | ||
23.03 € | 1 | 4 giorni | 35 | 68 | 24 | 9008745131226 | 390.0 | ||
44.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 95 | 31 | 9008745131257 | 940.0 | ||
68.63 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 35 | 9008745131271 | 1370 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi | Regolazione angolare | Nessun angolo regolabile |
Direzione di funzionamento | efficace unilaterale | Gamma di prodotti | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali