Codice articolo del costruttore: R3 A-2Z
Marca: ZEN
Prezzo: 1.50 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale degli anelli interno ed esterno: Acciaio
Precisione (JIS): -
D.I. d: 4.763 φ
Diametro esterno D: 15.875 φ
Larghezza B: 4.978 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R3 A-2Z
Codice componente
|
---|
R3 A-2Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 4.763 | 15.875 | 4.978 | Acciaio | 3.0 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Da -20 a +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / A2Z / ZEN, il codice articolo è il seguente: R3 A-2Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R3 A-2Z.
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Tipo
Materiale degli anelli interno ed esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S696 A-2Z |
SR4 A-2Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale degli anelli interno ed esterno | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Materiale elemento di rotolamento | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 6 | 16 | 5 | Acciaio inox | 4.0 | ||
3.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Grado 0 | 6.35 | - | 7.142 | Acciaio inox | 5.0 |