Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 10 | 171.0 | ||
16.10 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 13 | 463.0 | ||
39.82 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 14 | 632.0 | ||
21.00 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 14 | 662.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 90 | 125 | 18 | 5750.0 | ||
25.17 € | 1 | 4 giorni | 95 | 130 | 18 | 550.0 | ||
27.95 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 20 | 829.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 105 | 145 | 20 | 1110.0 | ||
33.02 € | 1 | 4 giorni | 110 | 150 | 20 | 904.0 | ||
96.90 € | 1 | 4 giorni | 140 | 250 | 42 | 7696.0 | ||
114.22 € | 1 | 4 giorni | 150 | 270 | 45 | 9750.0 | ||
656.62 € | 1 | 4 giorni | 160 | 290 | 48 | 11992.0 | ||
179.97 € | 1 | 4 giorni | 170 | 310 | 52 | 14753.0 | ||
186.90 € | 1 | 4 giorni | 180 | 320 | 52 | 15360.0 | ||
235.35 € | 1 | 4 giorni | 190 | 340 | 55 | 17000.0 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | 140 | 33 | 2015.0001 | ||
110.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 1000.0 | ||
161.92 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 4747.0 | ||
200.09 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 1110.0 | ||
76.12 € | 1 | 4 giorni | 100 | 215 | 47 | 7303.0 | ||
101.07 € | 1 | 4 giorni | 105 | 225 | 49 | 8200.0 | ||
159.23 € | 1 | 4 giorni | 120 | 260 | 55 | 12110.0 | ||
200.73 € | 1 | 4 giorni | 130 | 280 | 58 | 14840.0 | ||
228.42 € | 1 | 4 giorni | 140 | 300 | 62 | 18260.0 | ||
378.75 € | 1 | 4 giorni | 150 | 320 | 65 | 22000.0 | ||
357.17 € | 1 | 4 giorni | 160 | 340 | 68 | 25600.0 | ||
15.75 € | 1 | 4 giorni | 35 | 100 | 25 | 916.0 | ||
57.94 € | 1 | 4 giorni | 45 | 120 | 29 | 1541.0 | ||
22.05 € | 1 | 4 giorni | 50 | 130 | 31 | 1869.0 | ||
32.73 € | 1 | 4 giorni | 55 | 140 | 33 | 2316.0 | ||
42.78 € | 1 | 4 giorni | 65 | 160 | 37 | 3258.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali