Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RS/MJ5/8 -2RS/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MJ5/8-2RS

Codice componente
MJ5/8-2RS
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 15.88
Diametro esterno D(φ) 46.04 Larghezza B(mm) 15.88 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 9008745237874
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Peso(g) 129.0

Supporto tecnico