Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / M / ZEN (6038 M)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / M / ZEN 6038 M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6038 M

Marca: ZEN

Prezzo: 251.70

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 190 φ

Diametro esterno D: 290 φ

Larghezza B: 46 mm

Peso: 10304.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6038 M

Codice componente
6038 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

251.70 €

1 4 giorni 1902904610304.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / M / ZEN, il codice articolo è il seguente: 6038 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6038 M.

Tipologia prodotto

Codice componente
16032 M
16036 M
16038 M
6056 M
61832 M
61834 M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

158.50 €

1 4 giorni 160240254393.0

237.60 €

1 4 giorni 180280317371.0

281.32 €

1 4 giorni 190290317799.0

556.62 €

1 4 giorni 2804206529650.0

93.32 €

1 4 giorni 160200201400.0

118.63 €

1 4 giorni 170215221630.0

Supporto tecnico