Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 8 | 9008745146374 | 20 | ||
2.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 8 | 9008745146886 | 20 | ||
2.83 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 10 | 9008745147753 | 30 | ||
3.15 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 12 | 9008745148262 | 66.0 | ||
3.62 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 12 | 9008745148866 | 76.0 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 13 | 9008745149450 | 118.0 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 14 | 9008745150029 | 159.0 | ||
6.90 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 15 | 9008745150586 | 195.0 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 16 | 9008745151149 | 249.0 | ||
13.73 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 18 | 9008745152092 | 387.0 | ||
2.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 9 | 9008745167690 | 32 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 11 | 9008745168710 | 44 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | 9008745171475 | 180 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 9008745172267 | 294.0 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 18 | 9008745172878 | 372.0 | ||
11.32 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 19 | 9008745173578 | 410.0 | ||
13.40 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745174117 | 466.0 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745174667 | 610.0 | ||
19.68 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | 9008745175220 | 791.0 | ||
3.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | 11 | 9008745184161 | 54.0 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 12 | 37 | 12 | 9008745184642 | 61 | ||
3.37 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 13 | 9008745184925 | 83.0 | ||
3.83 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 14 | 9008745185267 | 120 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 15 | 9008745185717 | 140 | ||
5.57 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 17 | 9008745186202 | 240 | ||
7.47 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 19 | 9008745186813 | 353.0 | ||
10.05 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 21 | 9008745187414 | 465.0 | ||
14.23 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 23 | 9008745187957 | 631.0 | ||
17.95 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 25 | 9008745188541 | 860.0 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 9008745189128 | 1103.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali