Codice articolo del costruttore: CSK17 PP
Marca: ZEN
Prezzo: 23.42 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 17 φ
Diametro esterno D: 40 φ
Larghezza B: 12 mm
Peso: 63.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSK17 PP
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | Da -20 a +120 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / PP / ZEN, il codice articolo è il seguente: CSK17 PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSK17 PP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSK25 PP |
CSK35 PP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 136.0 | ||
36.97 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 317.0 |