Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RSR/2RSRC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6013 -2RSRC3
6014 -2RSRC3
6016 -2RSRC3
6017 -2RSRC3
6018 -2RSRC3
6021-2RSRC3
6022-2RSRC3
6024-2RSRC3
607 -2RSRC3
608 -2RSRC3
609 -2RSRC3
61819 -2RSRC3
61820 -2RSRC3
61824 -2RSRC3
61913-2RSRC3
61914 -2RSRC3
61915 -2RSRC3
61916 -2RSRC3
61918-2RSRC3
61922 -2RSRC3
6213 -2RSRC3
6214 -2RSRC3
6215 -2RSRC3
6216 -2RSRC3
6219-2RSRC3
6221-2RSRC3
62202 -2RSRC3
62203 -2RSRC3
62204 -2RSRC3
62205 -2RSRC3
62208 -2RSRC3
62209 -2RSRC3
62307 -2RSRC3
62308 -2RSRC3
62310-2RSRC3
623 -2RSRC3
624 -2RSRC3
625 -2RSRC3
626 -2RSRC3
627 -2RSRC3
628 -2RSRC3
629 -2RSRC3
6311 -2RSRC3
6312 -2RSRC3
6313 -2RSRC3
6314 -2RSRC3
6315 -2RSRC3
6316-2RSRC3
6318 -2RSRC3
6319 -2RSRC3
6320-2RSRC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

18.78 €

1 4 giorni 65100189008745152986447.0

23.85 €

1 4 giorni 70110209008745153365617.0

43.42 €

1 4 giorni 80125229008745154119850.0

50.43 €

1 4 giorni 85130229008745154454900.0

59.93 €

1 4 giorni 901402490087451548121220.0

98.33 €

1 4 giorni 1051602690087451558401590

116.77 €

1 4 giorni 1101702890087451561751980

129.27 €

1 4 giorni 1201802890087451565022250.0

2.10 €

1 4 giorni 719690087451585687.0

2.10 €

1 4 giorni 8227900874515890212.0

2.18 €

1 4 giorni 9247900874515940410

82.63 €

1 4 giorni 95120139008745162206295.0

89.72 €

1 4 giorni 100125139008745162305300.0

136.77 €

1 4 giorni 120150169008745162572550

45.12 €

1 4 giorni 6590139008745165894200

50.13 €

1 4 giorni 70100169008745165993340.0

54.62 €

1 4 giorni 75105169008745166075400

57.85 €

1 4 giorni 80110169008745166150360.0

102.43 €

1 4 giorni 90125189008745166334600

191.57 €

1 4 giorni 110150209008745166587900.0

28.00 €

1 4 giorni 65120239008745175824989.0

40.60 €

1 4 giorni 701252490087451762651090.0

48.03 €

1 4 giorni 751302590087451766541210.0

56.20 €

1 4 giorni 801402690087451770711432.0

121.50 €

1 4 giorni 951703290087451782902620

167.02 €

1 4 giorni 1051903690087451795873730.0

8.10 €

1 4 giorni 153514900874570569450

8.83 €

1 4 giorni 174016900874570570080.0

9.68 €

1 4 giorni 2047189008745705717130

10.65 €

1 4 giorni 2552189008745179051150.0

20.93 €

1 4 giorni 4080239008745705748470.0

27.57 €

1 4 giorni 4585239008745179211500.0

32.85 €

1 4 giorni 3580319008745181177650.0

35.57 €

1 4 giorni 4090339008745181214890

57.83 €

1 4 giorni 501104090087451813751500.0

3.24 €

1 4 giorni 3104900874518152810

2.59 €

1 4 giorni 4135900874518207510

2.11 €

1 4 giorni 5165900874518250110

2.17 €

1 4 giorni 619690087451828158.0

2.23 €

1 4 giorni 7227900874518311910

2.25 €

1 4 giorni 824890087451835084.0

2.30 €

1 4 giorni 9268900874518358420

29.82 €

1 4 giorni 551202990087451896161380.0

37.83 €

1 4 giorni 601303190087451900871730.0

66.23 €

1 4 giorni 651403390087451905372100.0

79.67 €

1 4 giorni 701503590087451909402820.0

99.82 €

1 4 giorni 751603790087451913673170.0

124.43 €

1 4 giorni 801703990087451917633580.0

182.22 €

1 4 giorni 901904390087451923885300.0

225.05 €

1 4 giorni 952004590087451926786090.0

263.17 €

1 4 giorni 1002154790087451929687460.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico