Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/BTV/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4201 BTV
4204 BTV
4205 BTV
4206 BTV
4207 BTV
4209 BTV
4210 BTV
4211 BTV
4301 BTV
4303 BTV
4304 BTV
4307 BTV
4308 BTV
4309 BTV
4312 BTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

13.55 €

1 4 giorni 123214900874514280260

15.97 €

1 4 giorni 2047189008745142901155.0

16.97 €

1 4 giorni 2552189008745142963160.0

19.63 €

1 4 giorni 3062209008745142994285.0

24.18 €

1 4 giorni 3572239008745143021430.0

31.55 €

1 4 giorni 4585239008745143069592.0

35.63 €

1 4 giorni 5090239008745143083575.0

52.40 €

1 4 giorni 55100259008745143090860.0

19.90 €

1 4 giorni 1237179008745143236100

21.17 €

1 4 giorni 1747199008745143267170.0

21.50 €

1 4 giorni 2052219008745143281225.0

34.35 €

1 4 giorni 3580319008745143335760.0

43.58 €

1 4 giorni 40903390087451433421030.0

102.85 €

1 4 giorni 451003690087451433661210.0

136.63 €

1 4 giorni 601304690087451433972510.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico