Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / cS2xx / serie 2RS / ZEN (CS201-2RS)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / cS2xx / serie 2RS / ZEN CS201-2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CS201-2RS

Marca: ZEN

Prezzo: 4.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso: 34.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS201-2RS

Codice componente
CS201-2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

4.07 €

1 4 giorni 34.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Anello esterno Sferico Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi
Fissaggio Perni filettati Anello interno Nessun anello interno allargato

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / cS2xx / serie 2RS / ZEN, il codice articolo è il seguente: CS201-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS201-2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
CS202 -2RS
CS204-2RS
CS205-2RS
CS206 -2RS
CS208-2RS
CS209 -2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

4.50 €

1 4 giorni 42.0

4.32 €

1 4 giorni 120.0

4.63 €

1 4 giorni 123.0

7.48 €

1 4 giorni 197.0

13.30 €

1 4 giorni 366.0

14.83 €

1 4 giorni 413.0

Supporto tecnico