Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MA/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61834 MA

Codice componente
61834 MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

342.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 170
Diametro esterno D(φ) 215 Larghezza B(mm) 22 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 9008745162961
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi
Peso(g) 1570.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MA/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 61834 MA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61834 MA.

Supporto tecnico