Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16038 MC3 |
6015 MC3 |
6017 MC3 |
6018 MC3 |
6019 MC3 |
6021 MC3 |
6022 MC3 |
6024 MC3 |
6028 MC3 |
6210 MC3 |
6212 MC3 |
6214 MC3 |
6215 MC3 |
6230 MC3 |
6312 MC3 |
6316 MC3 |
6318 MC3 |
6319 MC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565.55 € | 1 | 4 giorni | 190 | 290 | 31 | 9008745104244 | 7000.0 | ||
136.15 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | 9008745153891 | 780.0 | ||
105.53 € | 1 | 4 giorni | 85 | 130 | 22 | 9008745154560 | 890 | ||
108.95 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 24 | 9008745154935 | 1430 | ||
112.65 € | 1 | 4 giorni | 95 | 145 | 24 | 9008745155260 | 1470.0 | ||
138.08 € | 1 | 4 giorni | 105 | 160 | 26 | 9008745155956 | 1580.0 | ||
164.65 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156281 | 1970.0 | ||
182.20 € | 1 | 4 giorni | 120 | 180 | 28 | 9008745156625 | 2420.0 | ||
245.50 € | 1 | 4 giorni | 140 | 210 | 33 | 9008745157110 | 3530.0 | ||
73.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745174414 | 450.0 | ||
87.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | 9008745175497 | 780.0 | ||
105.82 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | 9008745176418 | 1080.0 | ||
116.10 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745176791 | 1210.0 | ||
512.60 € | 1 | 4 giorni | 150 | 270 | 45 | 9008745181313 | 11600.0 | ||
98.75 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 9008745190261 | 1720 | ||
214.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 9008745191862 | 3730.0 | ||
325.97 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 9008745192470 | 4900.0 | ||
332.43 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 9008745192777 | 5650.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali