Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC3SQ77/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6213 MC3SQ77
6214 MC3SQ77
6215 MC3SQ77
6216 MC3SQ77
6217 MC3SQ77
6219 MC3SQ77
6220 MC3SQ77
6312 MC3SQ77
6313 MC3SQ77
6314 MC3SQ77
6316 MC3SQ77
6318 MC3SQ77
6319 MC3SQ77
6320 MC3SQ77
6322 MC3SQ77
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

541.03 €

1 4 giorni 651202390087451760121180.0

595.12 €

1 4 giorni 701252490087451764321300.0

669.47 €

1 4 giorni 751302590087451768141450.0

736.43 €

1 4 giorni 801402690087451772171690.0

846.90 €

1 4 giorni 851502890087451776202140.0

831.33 €

1 4 giorni 951703290087451784293380.0

1,034.60 €

1 4 giorni 1001803490087451792973800

-

1 Preventivo 601303190087451902852090.0

680.85 €

1 4 giorni 651403390087451906982580.0

718.33 €

1 4 giorni 701503590087451911073130.0

835.75 €

1 4 giorni 801703990087451918864300.0

919.37 €

1 4 giorni 901904390087451924945970.0

1,030.57 €

1 4 giorni 952004590087451927916930.0

1,192.43 €

1 4 giorni 1002154790087451930888400.0

1,395.37 €

1 4 giorni 11024050900874519348411500.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Supporto tecnico