Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC4/NKE BEARINGS (6311 MC4)

Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC4/NKE BEARINGS 6311 MC4

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6311 MC4

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 95.67

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 55 φ

Diametro esterno D: 120 φ

Larghezza B: 29 mm

Peso: 1390.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6311 MC4

Codice componente
6311 MC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

95.67 €

1 4 giorni 55120291390.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC4/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6311 MC4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6311 MC4.

Tipologia prodotto

Codice componente
6222 MC4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

355.63 €

1 4 giorni 110200384570.0

Supporto tecnico