Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 22xx, 23xx / 2RS / materiale selezionabile / 2RS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2200 -2RS
2201-2RS
2202-2RS
2203-2RS
2204 -2RS
2206 -2RS
2207-2RS
2208 -2RS
2211 -2RS
2302 -2RS
2303 -2RS
S1206 -2RS
S2201 -2RS
S2203 -2RS
S2206 -2RS
S2207 -2RS
S2208 -2RS
S2209 -2RS
S2210-2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

4.92 €

1 4 giorni Acciaio103014Acciaio35.0

5.15 €

1 4 giorni Acciaio123214Acciaio35.0

5.43 €

1 4 giorni Acciaio153514Acciaio61.0

5.85 €

1 4 giorni Acciaio174016Acciaio115.0

7.28 €

1 4 giorni Acciaio204718Acciaio110.0

9.30 €

1 4 giorni Acciaio306220Acciaio252.0

11.93 €

1 4 giorni Acciaio357223Acciaio389.0

14.35 €

1 4 giorni Acciaio408023Acciaio476.0

26.25 €

1 4 giorni Acciaio5510025Acciaio746.0

6.68 €

1 4 giorni Acciaio154217Acciaio111.0

7.43 €

1 4 giorni Acciaio174719Acciaio155.0

42.38 €

1 4 giorni Acciaio inox306216Acciaio inox250.0

18.37 €

1 4 giorni Acciaio inox123214Acciaio inox35.0

25.07 €

1 4 giorni Acciaio inox174016Acciaio inox115.0

46.92 €

1 4 giorni Acciaio inox306220Acciaio inox260.0

54.33 €

1 37 giorni Acciaio inox357223Acciaio inox389.0

69.30 €

1 4 giorni Acciaio inox408023Acciaio inox505.0

81.57 €

1 4 giorni Acciaio inox458523Acciaio inox545.0

98.00 €

1 4 giorni Acciaio inox509023Acciaio inox590.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Gamma di temperatura -30 – +100°C

Supporto tecnico