Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QJ205 MPA |
QJ206 MPA |
QJ207 MPA |
QJ209 MPA |
QJ210 MPA |
QJ216 MPA |
QJ305 MPA |
QJ307 MPA |
QJ308 MPA |
QJ310 MPA |
QJ311 MPA |
QJ314 MPA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.23 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745345739 | 160.0 | ||
41.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | 9008745345753 | 240 | ||
47.58 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 9008745345791 | 350.0 | ||
52.77 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 19 | 9008745345876 | 520.0 | ||
62.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745345920 | 580.0 | ||
170.23 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745346125 | 1800.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 25 | 62 | 17 | 9008745346507 | 280.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 35 | 80 | 21 | 9008745346583 | 560.0 | ||
68.21 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 23 | 9008745346637 | 780.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 50 | 110 | 27 | 9008745346729 | 1340.0 | ||
131.10 € | 1 | 4 giorni | 55 | 120 | 29 | 9008745346750 | 1680.0 | ||
219.93 € | 1 | 4 giorni | 70 | 150 | 35 | 9008745346866 | 3100.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grado 0 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale normale |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30–+150 gradi | Design | Anello interno diviso | Scanalature sull’anello esterno | Senza scanalatura |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali