Codice articolo del costruttore: 1220 MC3
Marca: ZEN
Prezzo: 99,999.00 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 100 φ
Diametro esterno D: 180 φ
Larghezza B: 34 mm
Peso: 3901.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1220 MC3
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | Da -30 a +150 gradi |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 1220, 1222 / C3 / 1220 MC3, 1222 MC3 / ZEN / MC3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 1220 MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1220 MC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1222 MC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.77 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 38 | 5501.0 |