Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TN / ZEN (1208 TN)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TN / ZEN 1208 TN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1208 TN

Marca: ZEN

Prezzo: 7.30

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 40 φ

Diametro esterno D: 80 φ

Larghezza B: 18 mm

Peso: 400.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1208 TN

Codice componente
1208 TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

7.30 €

1 4 giorni 408018400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TN / ZEN, il codice articolo è il seguente: 1208 TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1208 TN.

Tipologia prodotto

Codice componente
11209 TN
11211 TN
11212 TN
1209 TN
1210 TN
1211 TN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

39.53 €

1 4 giorni 458558800.0

52.65 €

1 4 giorni 55100601183.0

61.42 €

1 4 giorni 60110621543.0

7.88 €

1 4 giorni 458519468.0

11.00 €

1 4 giorni 509020523.0

14.62 €

1 4 giorni 5510021701.0

Supporto tecnico