Cuscinetto a quattro punti di contatto/Serie N2MPAC3/NKE BEARINGS (QJ215 N2MPAC3)

Cuscinetto a quattro punti di contatto/Serie N2MPAC3/NKE BEARINGS QJ215 N2MPAC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QJ215 N2MPAC3

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 177.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 75 φ

Diametro esterno D: 130 φ

Larghezza B: 25 mm

EAN: 9008745701771

Peso: 1770.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QJ215 N2MPAC3

Codice componente
QJ215 N2MPAC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

177.09 €

1 4 giorni 751302590087457017711770.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Gamma di temperatura -30–+150 gradi Design Anello interno diviso Scanalature sull’anello esterno 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi

Supporto tecnico