Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TNC3 / ZEN (1208 TNC3)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TNC3 / ZEN 1208 TNC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1208 TNC3

Marca: ZEN

Prezzo: 9.15

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 40 φ

Diametro esterno D: 80 φ

Larghezza B: 18 mm

Peso: 414.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1208 TNC3

Codice componente
1208 TNC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

9.15 €

1 4 giorni 408018414.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TNC3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 1208 TNC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1208 TNC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
1209 TNC3
1210 TNC3
1211 TNC3
1212 TNC3
1213 TNC3
1215 TNC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

7.88 €

1 4 giorni 458519467.0

11.00 €

1 4 giorni 509020524.0

14.62 €

1 4 giorni 5510021701.0

13.98 €

1 4 giorni 6011022902.0

22.70 €

1 4 giorni 65120231147.0

30.00 €

1 4 giorni 75130251346.0

Supporto tecnico