Codice articolo del costruttore: GSH35 RRB
Marca: NKE BEARINGS
Prezzo: 43.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. d: 35 φ
Diametro esterno D: 72 φ
Larghezza B: 34 mm
EAN: 9008745363627
Peso: 420.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSH35 RRB
Codice componente
|
---|
GSH35 RRB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 34 | 9008745363627 | 420.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | Sferico | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Fissaggio | Manicotto adattatore | Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere con inserto radiale/GSHxx/Serie RRB/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: GSH35 RRB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSH35 RRB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GSH30 RRB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.27 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 32 | 9008745363610 | 270 |