Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/22xx, 23xx/2RS/gabbia in plastica/2RSTV/NKE BEARINGS (2200-2RSTV)

Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/22xx, 23xx/2RS/gabbia in plastica/2RSTV/NKE BEARINGS 2200-2RSTV

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2200-2RSTV

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 16.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 10 φ

Diametro esterno D: 30 φ

Larghezza B: 14 mm

EAN: 9008745109522

Peso: 51.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2200-2RSTV

Codice componente
2200-2RSTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

16.72 €

1 4 giorni 103014900874510952251.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Gamma di temperatura -30 – +100 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/22xx, 23xx/2RS/gabbia in plastica/2RSTV/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 2200-2RSTV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2200-2RSTV.

Tipologia prodotto

Codice componente
2201 -2RSTV
2202 -2RSTV
2203 -2RSTV
2204 -2RSTV
2205 -2RSTV
2206-2RSTV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

17.03 €

1 4 giorni 123214900874510957753

17.37 €

1 4 giorni 153514900874510963860

18.50 €

1 4 giorni 174016900874510968388.0

19.95 €

1 4 giorni 2047189008745109751144

24.58 €

1 4 giorni 2552189008745109836164.0

26.63 €

1 4 giorni 3062209008745109997265.0

Supporto tecnico