Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1211 K |
1216 K |
1218 K |
1219 K |
1220 K |
1306 K |
1310 K |
1315 K |
2217 K |
2317 K |
2318 K |
2319 K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.13 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745729416 | 690.0 | ||
85.63 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745101267 | 1700 | ||
112.90 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | 9008745101335 | 2511.0 | ||
134.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | 170 | 32 | 9008745101373 | 3500.0 | ||
155.99 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | 9008745101410 | 3800 | ||
24.78 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 19 | 9008745101892 | 410.0 | ||
59.33 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 9008745102172 | 1290.0 | ||
147.87 € | 1 | 4 giorni | 75 | 160 | 37 | 9008745102479 | 3200.0 | ||
145.82 € | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 36 | 9008745110986 | 2600 | ||
301.65 € | 1 | 4 giorni | 85 | 180 | 60 | 9008745733925 | 7500 | ||
380.30 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 64 | 9008745733987 | 8800 | ||
453.70 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 67 | 9008745734045 | 10300 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali