Codice articolo del costruttore: A6210009
Marca: OKW
Prezzo: 2.89 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Caratteristiche della manopola di comando: M10
Misura prodotto (Ø): 12.5 mm
Tipo (produttore): A6210009
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A6210009
Codice componente
|
---|
A6210009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche della manopola di comando | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M10 | 12.5 | A6210009 |
Loading...
Colore | Metallo | Compatibile con (dettagli) | sotto le manopole rotonde. COM-KNOBS e TOP-KNOBS da 20 mm | Misura prodotto (altezza)(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Dado tondo | Conformità a RoHS | Sì | Adatto per | Manopole con anello metallico COM-KNOBS|Manopole rotanti TOP-KNOBS |
Adatto per diametro pulsante(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Dado tondo, il codice articolo è il seguente: A6210009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A6210009.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche della manopola di comando
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A6207009 |
A6295009 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche della manopola di comando | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M7 | 13.5 | A6207009 | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | G3/8 | 12.5 | A6295009 |