Interruttore comandato tramite porta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3918362365
6083000200
6083000201
6083000214
6083000215
6083000221
6083000222
6083000228
6083000229
6083000235
6083000261
6083000262
6083000280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Attacco (componenti) Apertura contatti Tipo di contatto Funzioni (interruttori) Valutazione IP Tipo di funzionamento Tipo prodotto Corrente di commutazione (max.)
(A)
Tensione di commutazione
(V AC)
Tipo (produttore) Durata

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 49.581-Interruttore ad azione rapida--IP66/IP67-Attuatore--AVZM-EINR.-

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 30.374VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatoremomentaneoIP67StantuffoInterruttore comandato tramite porta5240IN62-SU1Z SK30 x 106 cicli di commutazione

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni 30.374VitiInterruttore ad azione rapida2 interruttorimomentaneoIP67StantuffoInterruttore comandato tramite porta5240IN62-U1Z SK30 x 106 cicli di commutazione

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni 30.385.5VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67StantuffoInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1Z RK30 x 106 cicli di commutazione

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni 30.385.5VitiInterruttore ad azione rapida2 interruttori-IP66/IP67StantuffoInterruttore comandato tramite porta5240IN65-U1Z RK30 x 106 cicli di commutazione

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 30.390VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67LevaInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1Z HK30 x 106 cicli di commutazione

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni 30.390VitiInterruttore ad azione rapida2 interruttori-IP66/IP67LevaInterruttore comandato tramite porta5240IN65-U1Z HK30 x 106 cicli di commutazione

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni 30.3105.5VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67Ruota attuatoreInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1Z DGHK30 x 106 cicli di commutazione

53.11 €

1 Disponibile 64 giorni 30.3105.5VitiInterruttore ad azione rapida2 interruttori-IP66/IP67Ruota attuatoreInterruttore comandato tramite porta5240IN65-U1Z DGHK30 x 106 cicli di commutazione

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 48108VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67Leva rotanteInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1Z AHK30 x 106 cicli di commutazione

52.03 €

1 Disponibile 3 giorni 30.3101.5VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67Ruota attuatoreInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1Z KNK30 x 106 cicli di commutazione

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni 30.3101.5VitiInterruttore ad azione rapida2 interruttori-IP66/IP67Ruota attuatoreInterruttore comandato tramite porta5240IN65-U1Z KNK30 x 106 cicli di commutazione

69.37 €

1 Disponibile 3 giorni 48.9139VitiInterruttore ad azione lenta1 interruttore|1 attuatore-IP66/IP67Leva rotanteInterruttore comandato tramite porta5240IN65-SU1 AVK30 x 106 cicli di commutazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30:: +75 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 31 Materiale Termoplastica

Supporto tecnico