Tubo flessibile dell’aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0901054908
0901054932
0901056048
0901056056
0901056161
0901057303
6.28820.00
628781000
628824000
80901054916
80901054924
80901054940
80901054959
80901054975
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento/azionamento Connettore (strumenti) Diametro interno
(mm)
Max. pressione di esercizio
(bar)
Diametro esterno Diametro esterno
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(m)
Tipo prodotto Peso
(g)

24.60 €

1 Disponibile 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

74.28 €

1 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

27.97 €

1 Disponibile 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

103.07 €

1 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

87.39 €

1 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

142.01 €

1 Disponibile 3 giorni -1/4” (6,3 mm)815-128Avvolgitubo ad aria2900.0

31.21 €

1 Disponibile 8 giorni -------Tubo flessibile dell’aria-

191.76 €

1 Disponibile 3 giorni --81212--Riavvolgitubo ad aria8000.0

30.13 €

1 Disponibile 3 giorni 6 mm1/4” (6,3 mm)620--10Tubo flessibile dell’aria-

25.09 €

1 3 giorni 9 mm1/4” (6,3 mm)920-1510Tubo flessibile dell’aria-

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 6,3 mm (1/4”)1/4” (6,3 mm)68-85Tubo flessibile dell’aria-

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni 6,3 mm (1/4”)1/4” (6,3 mm)68-87.5Tubo flessibile dell’aria-

109.24 €

1 Disponibile 3 giorni 6,3 mm (1/4”)1/4” (6,3 mm)915-1520Avvolgitubo ad aria4000.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico