Termostato da interno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
290129005
290429004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico di contatto
(W)

76.45 €

1 Disponibile 98 giorni 2200

86.27 €

1 13 giorni 1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco puro Compatibile con Riscaldatori Corrente di contatto(A) 5
Con indicatore N Valutazione IP IP20 Impostazione temperatura max.(°C) 30
Impostazione temperatura min.(°C) 5 Tipo di montaggio Da incasso Tensione di esercizio(V) 230
Tipo funzionamento (manuale/elettrico) meccanico Alimentazione (LOV) con alimentazione di rete Tipo prodotto Termostato da interno
Codice colore RAL (simile) 9010 Sensore remoto N Impostazioni di temperatura (intervallo) Da 5 fino a 30°C

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico