Sensore di luce a triangolazione, MQW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MQW3A1224EMJ
MQW3AR1224EMJ
MQW20A1224EMJ
MQW20AR1224EMJ
MQW70A1224EMJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni (barriere fotoelettriche) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di trasmettitore Tipo (produttore) Lunghezza d’onda
(nm)
Portata max. (campo aperto)
(cm)

322.48 €

1 Disponibile 52 giorni Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)323212.6LED IRMQW3A1224EMJ9103

322.48 €

1 Disponibile 52 giorni Light-ON|Dark-ON323212.6LED rossoMQW3AR1224EMJ6603

304.99 €

1 Disponibile 52 giorni Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)323212.6LED IRMQW20A1224EMJ91020

326.84 €

1 Disponibile 52 giorni Light-ON|Dark-ON323212.6LED rossoMQW20AR1224EMJ66020

370.57 €

1 Disponibile 52 giorni Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)525218.6LED IRMQW70A1224EMJ88070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Valutazione IP IP67
Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC
Uscite (sensori) NPN Tipo prodotto Sensore di triangolazione Tempo di risposta(ms) 2

Supporto tecnico