Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EKMC1600100 |
EKMC1601111 |
EKMC1601112 |
EKMC1603111 |
EKMC1603112 |
EKMC1604111 |
EKMC1604112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata max. (campo aperto) (m) | Angolo di rilevamento PIR (orizzontale) (°) | Angolo di rilevamento PIR (verticale) (°) | Tipo (produttore) | Colore delle lenti | Caratteristiche sensori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | EKMC1600100 | - | senza LED. | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 94 | 82 | EKMC1601111 | Bianco | incl. Lente | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 94 | 82 | EKMC1601112 | Nero | incl. Lente | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 102 | 92 | EKMC1603111 | Bianco | incl. Lente | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 102 | 92 | EKMC1603112 | Nero | incl. Lente | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 40 | 105 | EKMC1604111 | Bianco | incl. Lente | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 40 | 105 | EKMC1604112 | Nero | incl. Lente |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20:: 60 | Attacco (componenti) | Stampa | Tensione di esercizio (gamma) | 3 - 6 V |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sensore di movimento IR | Tensione di esercizio max.(V) | 6 | Tensione di esercizio min.(V) | 3 |
Corrente di esercizio(µA) | 170 |
Configura
Proprietà di base
Portata max. (campo aperto)(m)
Angolo di rilevamento PIR (orizzontale)(°)
Angolo di rilevamento PIR (verticale)(°)
Tipo (produttore)
Colore delle lenti
Caratteristiche sensori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali