Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX101 |
FX101P |
FX101Z |
FX102 |
FX102P |
FX102PCC2 |
FX102PZ |
FX102Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Uscite (sensori) | Tempo di risposta (ms) | Tempo di risposta (µs) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | NPN | - | 250 | FX101 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | PNP | - | 250 | FX101P | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | NPN | - | 250 | FX101Z | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | NPN | 2.5 | - | FX102 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | PNP | 2.5 | - | FX102P | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | PNP | 2.5 | - | FX102PCC2 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 53 giorni | - | M8 (4-pin) | PNP | 2.5 | - | FX102PZ | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | M8 (4-pin) | PNP | 2.5 | - | FX102Z |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +55 | Temperatura ambiente(°C) | -10 - +55 | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione IP | IP40 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 |
Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Tensione di esercizio(V DC) | (±10 %) 12 - 24 | Uscita (Amperaggio)(mA) | PNP-Transistor 100 |
Tempo di prelievo (dettagli)(µs) | 250 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 65.5 | Tipo prodotto | Amplificatore FO | Gamma | — |
Tipo (varie) | Amplificatori conduttori di onde luminose |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Uscite (sensori)
Tempo di risposta(ms)
Tempo di risposta(µs)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali