Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tipo di contatto | Materiale involucro | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Classe laser | Emissione di luce | Tensione di esercizio max. (V AC) | Tensione di esercizio max. (V DC) | Portata max. (campo aperto) (m) | Temperatura max. (°C) | Tensione di esercizio min. (V AC) | Tensione di esercizio min. (V DC) | Temperatura min. (°C) | Tensione di esercizio (gamma) | Uscite (sensori) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tempo di risposta (ms) | Tempo di risposta (µs) | Frequenza di commutazione (Hz) | Frequenza di commutazione (kHz) | Tipo di trasmettitore | Tipo (produttore) | Tipo (sensori) | Lunghezza d’onda (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON|Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S3Z-PR-5-B01-PL | - | 665 | |
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Dark-ON|Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S3Z-PR-5-B01-PD | - | 665 | |
93.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Dark-ON | - | - | - | 30 | 20 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S3Z-PR-5-FG01-PD | Trasmettitore|Ricevitore | 870 | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Light-ON|Dark-ON|Filtro di polarizzazione | 1 | - | - | 30 | 10 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | 11 | 19 | 31 | - | 250 | - | 2 | SC laser rosso | S3Z-PH-5-B01-PP | - | 650 | |
207.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acrilonitrile butadiene stirene | Light-ON|Dark-ON | 2 | - | - | 30 | 10 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 50 | - | 10 | SC laser rosso | S8-PH-5-B51-PP | - | 665 | |
100.21 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acrilonitrile butadiene stirene | Light-ON|Dark-ON | - | - | - | 30 | 5 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | LED rosso | S8-PR-5-B01-PP | - | 660 | |
147.05 € | 1 | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | Acrilonitrile butadiene stirene | Light-ON|Dark-ON|Teach-in|Rifilatore | - | - | - | 30 | 2 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 250 | - | 2 | LED rosso | S8-PR-5-T53-PP | - | 660 | ||
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-2-A00-PK | - | 860 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-B00-PK | - | 632 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED IR | S100-PR-5-A00-PK | - | 860 | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 3 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-B00-PK | - | 632 | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | - | - | Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-2-B10-PK | - | 632 | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (4-pin) | - | - | Filtro di polarizzazione | - | - | - | 30 | 6 | +55 | - | 10 | -20 | 10 - 30 V DC | PNP | 12 | 20 | 32 | 1 | - | 500 | - | LED rosso | S100-PR-5-B10-PK | - | 632 | |
173.65 € | 1 | 3 giorni | - | Pressacavo | - | - | Filtro di polarizzazione|Rifilatore | - | - | 240 | - | 22 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contatto a relè | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED rosso | S300-PR-1-B01-RX | - | - | ||
196.07 € | 1 | 3 giorni | - | Pressacavo | - | - | Filtro di polarizzazione|Timer|Rifilatore | - | - | 240 | - | 22 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contatto a relè | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED rosso | S300-PR-1-B06-RX | - | - | ||
151.25 € | 1 | 3 giorni | - | Pressacavo | - | - | Rifilatore | - | - | 240 | - | 5 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contatto a relè | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED IR | S300-PR-1-C01-RX | - | - | ||
240.48 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | Pressacavo | - | - | Soppressione dello sfondo|Trimmer | - | - | 240 | - | 2.5 | +55 | 24 | - | -40 | 24 - 240 V AC | Contatto a relè | 28 | 70 | 118 | 20 | - | 25 | - | LED IR | S300-PR-1-M01-RX | - | - | |
173.65 € | 1 | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Plastica | Light-ON|Dark-ON|Filtro di polarizzazione|Rifilatore | 1 | radiale | - | 30 | 16 | +50 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rosso | S50-PH-5-B01-PP | - | 650 | ||
67.20 € | 1 | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Metallo | Light-ON|Dark-ON|Filtro di polarizzazione|Rifilatore | - | assiale | - | 30 | 4 | +55 | - | 10 | -25 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | LED rosso | S50-MA-5-B01-PP | - | 660 | ||
180.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | 1 attuatore|1 interruttore | Metallo | Light-ON|Dark-ON|Filtro di polarizzazione|Rifilatore | 1 | radiale | - | 30 | 16 | +50 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | - | - | - | - | 333 | - | 1 | SC laser rosso | S50-MH-5-B01-PP | - | 650 | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Filtro di polarizzazione|Rifilatore | - | - | - | 30 | 8 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 500 | - | 1 | LED rosso | S62-PA-5-B01-PP | - | 640 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (4 pin) | - | - | Filtro di polarizzazione|Rifilatore | 2 | - | - | 30 | 20 | +55 | - | 10 | -10 | 10 - 30 V DC | PNP | 18 | 50 | 50 | - | 200 | - | 2.5 | SC laser rosso | S62-PL-5-B01-PP | - | 665 | |
128.84 € | 1 | 3 giorni | - | Cavo, estremità aperta | - | - | Filtro di polarizzazione|Rifilatore | - | - | - | 60|240 | 8 | +55 | - | 24|24 | -10 | 24. 24 - 60. 240 V DC. V AC | Contatto a relè | 18 | 50 | 50 | 1 | - | 20 | - | LED rosso | S62-PA-1-B01-RX | - | 640 |
Loading...
Valutazione IP | IP67 | Tipo prodotto | Barriera fotoelettrica retroriflettente | Caratteristiche sensori | Spia LED |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tipo di contatto
Materiale involucro
Funzioni (barriere fotoelettriche)
Classe laser
Emissione di luce
Tensione di esercizio max.(V AC)
Tensione di esercizio max.(V DC)
Portata max. (campo aperto)(m)
Temperatura max.(°C)
Tensione di esercizio min.(V AC)
Tensione di esercizio min.(V DC)
Temperatura min.(°C)
Tensione di esercizio (gamma)
Uscite (sensori)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tempo di risposta(ms)
Tempo di risposta(µs)
Frequenza di commutazione(Hz)
Frequenza di commutazione(kHz)
Tipo di trasmettitore
Tipo (produttore)
Tipo (sensori)
Lunghezza d’onda(nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali