Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore (sensore) | Tipo di contatto | Materiale involucro | Tipo di installazione (sensori) | Valutazione IP | Proprietà dei materiali | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Dimensione (sensori) | Frequenza di commutazione (Hz) | Distanza di commutazione (max.) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Acciaio inox | con schermatura | IP69K | - | +70 | 40 | 5 | M5 | 2000 | 0.8 | IS-05-A1-S1 | IS-05-A1-S1 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 51.4 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-A 1-03 | IS-08-A1-03 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 59.4 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-A1-S1 | IS-08-A1-S1 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 58.5 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A 1-03 | IS-12-A1-03 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 66.9 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-A1-S2 | IS-12-A1-S2 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 69.9 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-A1-03 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 73.4 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-A1-S2 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | non schermato | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 64 | 12 | M12 | 1000 | 4 | IS-12-C 1-03 | IS-12-C1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | non schermato | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 72.4 | 12 | M12 | 1000 | 4 | IS-12-C1-S2 | IS-12-C1-S2 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 40.4 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-B 1-03 | IS-08-B1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 42.5 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-B 1-03 | IS-12-B1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 48.4 | 12 | M12 | 1000 | 2 | IS-12-B1-S2 | IS-12-B1-S2 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 46.9 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-B1-03 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 56.4 | 18 | M18 | 1000 | 5 | - | IS-18-B1-S2 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 42.5 | 12 | M12 | 500 | 4 | IS-12-G 1-03 | IS-12-G1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 48.4 | 12 | M12 | 500 | 4 | IS-12-G1-S2 | IS-12-G1-S2 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | non schermato | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 48 | 12 | M12 | 500 | 8 | IS-12-H 1-03 | IS-12-H1-03 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | non schermato | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 53.9 | 12 | M12 | 500 | 8 | IS-12-H1-S2 | IS-12-H1-S2 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Cavo, estremità aperta | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 40.4 | 8 | M8 | 500 | 2 | IS-08-G 1-03 | IS-08-G1-03 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M12 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 53.4 | 12 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-B1-S2 | IS-08-B1-S2 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 49.9 | 8 | M8 | 500 | 2 | IS-08-G1-S1 | IS-08-G1-S1 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +70 | 49.9 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-B1-S1 | IS-08-B1-S1 | |
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Acciaio inox | con schermatura | IP69K | - | +70 | 49.9 | 8 | M8 | 1000 | 1.5 | IS-08-M1-S1 | IS-08-M1-S1 | |
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 interruttore | Ottone | con schermatura | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 49.9 | 8 | M8 | 500 | 2 | IS-08-G2-S1 | IS-08-G2-S1 | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | M8 (3 pin) | 1 attuatore | Ottone | non schermato | IP67 | placcatura in nichel | +60 | 53.9 | 8 | M8 | 500 | 3 | IS-08-H1-S1 | IS-08-H1-S1 |
Loading...
Tensione di esercizio max.(V DC) | 30 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 10 | Temperatura min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio (gamma) | 10 - 30 V DC | Uscite (sensori) | PNP | Tipo prodotto | Sensore di prossimità induttivo |
Caratteristiche sensori | Spia LED |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore (sensore)
Tipo di contatto
Materiale involucro
Tipo di installazione (sensori)
Valutazione IP
Proprietà dei materiali
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Dimensione (sensori)
Frequenza di commutazione(Hz)
Distanza di commutazione (max.)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali