Guaina intrecciata in poliestere standard【50-100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
170-10600
170-10800
170-11000
170-13000
170-14000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche del tubo intrecciato Diametro del fascio (min.)
(mm)
Ø fascio (max.)
(mm)
Intervallo di Ø del fascio N. componente produttore Tipo (produttore)

213.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Non abrasivo|Privo di alogeni|Molto flessibile411Da 4 fino a 11 mm170-10600HEGP06-PET-BK

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Non abrasivo|Privo di alogeni|Molto flessibile512Da 5 fino a 12 mm170-10800HEGP08-PET-BK

245.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Non abrasivo|Privo di alogeni|Molto flessibile715Da 7 fino a 15 mm170-11000HEGP10-PET-BK

366.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 20 giorni molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni2040Da 20 fino a 40 mm170-13000HEGP30-PET-BK

458.03 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni molto flessibile|Non abrasivo|privo di alogeni3050Da 30 fino a 50 mm170-14000HEGP40-PET-BK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Poliestere Tipo prodotto Tubo intrecciato
Conformità a RoHS Ja

Supporto tecnico