Elettrovalvola compatta a 5 vie non plug-in serie JSY1000/3000/5000 (JSY3240-5LZ)

Elettrovalvola compatta a 5 vie non plug-in serie JSY1000/3000/5000 JSY3240-5LZ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JSY3240-5LZ

Marca: SMC

Prezzo: 86.26

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Numero di attacchi: Valvola a 5 porte

Numero di solenoidi: Tipo doppio

A commutazione: 2 posizioni, scarico

Stato allo spegnimento: Ritegno automatico

Diam. cilindro applicabile: 50 o inf. Ø


(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JSY3240-5LZ

Codice componente
JSY3240-5LZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di attacchi Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Pressione nominale
(MPa)
Specifiche bobina Ingresso elettrico conduttore Manuale Specifiche valvola

86.26 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico50 o inf.0.1–0.7StandardConnettore spina L con filo conduttore (lunghezza: 300mm)Senza blocco, a pressioneJSY3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Metodo di installazione Base collettore
Caratteristiche Senza lubrificazione Tensione 24 V DC Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito
Spia / circuito di protezione Con spia e circuito di protezione Opzioni corpo Scarico con valvola pilota individuale

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola compatta a 5 vie non plug-in serie JSY1000/3000/5000, il codice articolo è il seguente: JSY3240-5LZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JSY3240-5LZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
JSY1240T-5LOZE
JSY1240T-5LZ
JSY1240T-5MOZ
JSY3340-5LOZE
JSY3340-5LZ
JSY3A40-5LOZE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di attacchi Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Pressione nominale
(MPa)
Specifiche bobina Ingresso elettrico conduttore Manuale Specifiche valvola

80.23 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico32 o inf.0.1–0.7Con circuito a risparmio energeticoConnettore spina L, senza connettoreBloccabile manualeJSY1000

80.23 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico32 o inf.0.1–0.7Con circuito a risparmio energeticoConnettore spina L con filo conduttore (lunghezza: 300mm)Senza blocco, a pressioneJSY1000

79.56 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico32 o inf.0.1–0.7Con circuito a risparmio energeticoConnettore spina M, senza connettoreSenza blocco, a pressioneJSY1000

95.61 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)50 o inf.0.2–0.7StandardConnettore spina L, senza connettoreBloccabile manualeJSY3000

95.61 €

1 26 giorni Valvola a 5 porteTipo doppio3 posizioni a centro chiusoAutoreset (ritorno molla)50 o inf.0.2–0.7StandardConnettore spina L con filo conduttore (lunghezza: 300mm)Senza blocco, a pressioneJSY3000

95.61 €

1 26 giorni Doppia valvola a 3 vie[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione)50 o inf.0.15–0.7StandardConnettore spina L, senza connettoreBloccabile manualeJSY3000

Supporto tecnico