Cuscinetti a rulli Serie EAW33EE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10X22206 EAW33EE
10X22220 EAW33EE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

79.57 €

1 4 giorni 3413521233470341.0

299.93 €

1 4 giorni 34135212865685656.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +120°C Versione Versione standard
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno

Supporto tecnico