Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECJC3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ309 ECJC3
NU2210 ECJC3
NU2218 ECJC3
NU224 ECJC3
NU230 ECJC3
NU316 ECJC3
NU318 ECJC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

95.65 €

1 4 giorni Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o7316577060228941.0

116.15 €

1 12 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati7316571522500570.0

328.85 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165772965803190.0

405.22 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165771086545650.0

837.95 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati731657704215610336.0

285.43 €

1 17 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165776522183886.0

341.53 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165777241445556.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico