Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECM (NU311 ECM)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ECM NU311 ECM

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU311 ECM

Marca: SKF

Prezzo: 210.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Design: Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati

EAN: 7316576624285

Peso: 1719.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU311 ECM

Codice componente
NU311 ECM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

210.48 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766242851719.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECM, il codice articolo è il seguente: NU311 ECM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU311 ECM.

Tipologia prodotto

Codice componente
N324 ECM
N326 ECM
NU312 ECM
NU328 ECM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design EAN Peso
(g)

2,064.80 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati731657704417414865.0

2,478.67 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati731657705445617867.0

232.15 €

1 4 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati73165766241792110.0

1,830.83 €

1 17 giorni Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati731657662562622001.0

Supporto tecnico