Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ECMLC4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NJ2317 ECMLC4
NJ2322 ECMLC4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

959.13 €

1 4 giorni 73165708852487614.0

1,486.83 €

1 4 giorni 731657452221718330.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto di supporto (spostamento assiale). anello interno removibile o Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico