Codice articolo del costruttore: N217 ECPC3
Marca: SKF
Prezzo: 346.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Design: Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati
EAN: 7316570550825
Peso: 1890.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N217 ECPC3
Codice componente
|
---|
N217 ECPC3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
346.25 € | 1 | 4 giorni | Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati | 7316570550825 | 1890.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 6 | Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Anello esterno | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Design
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali