Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ML (NU1028 ML)

Cuscinetti a rulli cilindrici  Serie ML NU1028 ML

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NU1028 ML

Marca: SKF

Prezzo: 509.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

EAN: 7316577727466

Peso: 4072.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU1028 ML

Codice componente
NU1028 ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

509.18 €

1 4 giorni 73165777274664072.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici Serie ML, il codice articolo è il seguente: NU1028 ML.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU1028 ML.

Tipologia prodotto

Codice componente
NU1026 ML
NU1040 ML
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

522.32 €

1 4 giorni 73165770652543837.0

1,613.57 €

1 4 giorni 731657408068714050.0

Supporto tecnico