Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25590/2/25523/2/Q |
30213 |
30315 |
30324 |
32226 |
32232 |
32234 |
32236 |
32248 |
32313 |
33122 |
53178/53377 |
639174 |
67391/67322 |
BT1B329270 |
C2222 |
LM12749/710 |
LM29748/710 |
LM806649 |
M12649/610 |
NU1005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Numero di file di piste anelli | Disposizione | Foro | Gabbia | Gioco | Isolamento corrente | Design | EAN | Anello esterno | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.97 € | 1 | 4 giorni | 45.63 | 82.953 | 26.988 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316573301042 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 572.0 | ||
46.08 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577326959 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 1105.0 | ||
145.10 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577327192 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 3490.0 | ||
1,211.28 € | 1 | 4 giorni | - | - | 59.5 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577327253 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 13710.0 | ||
696.97 € | 1 | 17 giorni | - | - | 67.75 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577449535 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 11300.0 | ||
1,795.28 € | 1 | 4 giorni | - | - | 84.95 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577475992 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 23160.0 | ||
2,176.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | 91 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 28670.0 | ||
2,665.67 € | 1 | 4 giorni | - | - | 91 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577467812 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 29500.0 | ||
6,571.40 € | 1 | 4 giorni | - | 440 | 127 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 94000.0 | ||
126.22 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577327864 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 3460.0 | ||
354.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | 58.43 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577006400 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 5508.0 | ||
82.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920.0 | ||
23.19 € | 1 | 17 giorni | - | - | 15.73 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316577298966 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 140.0 | ||
365.47 € | 1 | 4 giorni | - | - | 47.768 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | - | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 4640.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | 18.31 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316571304090 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 290.0 | ||
680.27 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Grade 5 | - | - | Tipo cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | - | - | 7316571206707 | - | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +200°C | 6718.0 | ||
- | 1 | Preventivo | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316570812701 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 114.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 38.112 | - | 18.228 | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316570387278 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 238.0 | ||
53.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316570410471 | - | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | - | -30 – +120°C | 20.0 | ||
23.55 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | Grade 0 | Single Row | Versione standard | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | - | - | - | 7316570861280 | - | Cuscinetto a rulli conici completo | - | -30 – +120°C | 168.0 | ||
74.27 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | Grade 6 | Single Row | - | Tipo cilindrico | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Nessun isolamento corrente | Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati | 7316577012876 | Senza scanalatura/fori di lubrificazione | - | Nessuno. cuscinetto aperto | -30 – +150°C | 86.0 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Numero di file di piste anelli
Disposizione
Foro
Gabbia
Gioco
Isolamento corrente
Design
EAN
Anello esterno
Gamma di prodotti
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali