Codice articolo del costruttore: 24020 -2RS5VT143
Marca: SKF
Prezzo: 526.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
EAN: -
Peso: 2960.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24020 -2RS5VT143
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -30 – +120°C |
Versione | Grasso speciale (grasso a base di saponi di litio ad alta pressione) |
Configura
Proprietà di base
EAN
Tipo
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali