Codice articolo del costruttore: NNF5020 ADA2LSV
Marca: SKF
Prezzo: 579.47 €
Tempi di consegna: 17 giorni
EAN: 7316577041128
Peso: 4010.0002 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NNF5020 ADA2LSV
Precisione (JIS) | Grade 0 | Numero di file di piste anelli | Double Row | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento | Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente |
Design | Cuscinetto fisso | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +80°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie ADA2LSV, il codice articolo è il seguente: NNF5020 ADA2LSV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NNF5020 ADA2LSV.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NNF5034 ADA2LSV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,757.65 € | 1 | 4 giorni | 7316577296955 | 21940.0 |