Cuscinetti a rulli Serie BSPC3W33

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNU4924 BSPC3W33
NNU4938 BSPC3W33
NNU4940 BSPC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

1,114.30 €

1 4 giorni 73165777202072905.0

2,069.62 €

1 4 giorni 731657772540011000.0

2,671.29 €

1 17 giorni 731657730241015800.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico