Codice articolo del costruttore: 24124 CCC3W33
Marca: SKF
Prezzo: 648.23 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316577016478
Peso: 9928.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24124 CCC3W33
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali