Codice articolo del costruttore: 22228 CCC4W33
Marca: SKF
Prezzo: 841.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
EAN: 7316576653049
Peso: 13920.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22228 CCC4W33
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie CCC4W33, il codice articolo è il seguente: 22228 CCC4W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22228 CCC4W33.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23120 CCC4W33 |
23232 CCC4W33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
374.15 € | 1 | 4 giorni | - | 7316576638701 | 4365.0 | ||
1,714.88 € | 1 | 4 giorni | 104 | 7316570667370 | 28720.0 |