Cuscinetti a rulli Serie CJAWVA405

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22326 CJAWVA405
22340 CJAWVA405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

1,407.18 €

1 4 giorni 93-27700.0

4,507.67 €

1 4 giorni 138731657005597991100.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale fortemente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Per carico vibrante

Supporto tecnico