Cuscinetti a rulli Serie DF (32230 DF)

Cuscinetti a rulli  Serie DF 32230 DF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 32230 DF

Marca: SKF

Prezzo: 4,199.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza B: 154 mm

Disposizione: Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><

EAN: 7316577449559

Peso: 37170.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32230 DF

Codice componente
32230 DF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Disposizione EAN Peso
(g)

4,199.18 €

1 4 giorni 154Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><731657744955937170.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Single Row Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gamma di prodotti Cuscinetto a rulli conici completo Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie DF, il codice articolo è il seguente: 32230 DF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32230 DF.

Tipologia prodotto

Codice componente
31305 DF
31306 DF
31318 DF
31319 DF
32228 DF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Disposizione EAN Peso
(g)

158.08 €

1 4 giorni 36.5--550.0

166.12 €

1 4 giorni 41.5Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><7316577448125820.0

1,481.20 €

1 4 giorni 93Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><-11430.0

2,263.10 €

1 4 giorni 99Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><-13500.0

3,238.25 €

1 4 giorni 143.5Nel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><-29290.0

Supporto tecnico