Codice articolo del costruttore: 29328 E
Marca: SKF
Prezzo: 1,296.28 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza B: - mm
Precisione (JIS): Grade 0
Foro: -
Gioco: -
EAN: 7316576608957
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29328 E
Codice componente
|
---|
29328 E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Foro | Gioco | EAN | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Guarnizione | Versione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,296.28 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316576608957 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 10400.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Steel | Materiale elemento rotante | Steel | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie E, il codice articolo è il seguente: 29328 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29328 E.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Foro
Gioco
Anello esterno
Guarnizione
Versione
Tipo
Precisione (JIS)
EAN
Direzione di funzionamento
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22205/20 E |
29236 E |
29320 E |
29330 E |
29338 E |
29412 E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Foro | Gioco | EAN | Direzione di funzionamento | Anello esterno | Guarnizione | Versione | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | 12 giorni | - | Grade 5 | Tipo cilindrico | Gioco radiale normale | - | - | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Nessuno. cuscinetto aperto | Versione standard | 200.0 | ||
3,363.63 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316571200019 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 6250.0 | ||
719.58 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316576608919 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 3529.0 | ||
1,220.63 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316576608964 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 10780.0 | ||
2,195.58 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316576608414 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 23140.0 | ||
547.17 € | 1 | 4 giorni | - | Grade 0 | - | - | 7316571639758 | Cuscinetto unidirezionale | - | - | - | 2569.0 |