Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21309 EC3
Materiale anello interno/esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Materiale elemento rotante | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Tipo cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Anello esterno | Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +200°C |
Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie EC3, il codice articolo è il seguente: 21309 EC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21309 EC3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
EAN
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21308 EC3 |
22206 EC3 |
22212 EC3 |
22214 EC3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | EAN | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
97.13 € | 1 | 17 giorni | 7316571909714 | 738.0 | ||
66.02 € | 1 | 12 giorni | 7316572093580 | 276.0 | ||
103.83 € | 1 | 12 giorni | 7316577662187 | 1137.0 | ||
139.75 € | 1 | 12 giorni | 7316576652332 | 1608.0 |